Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,86 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 4,06 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 120,22 mm b min - Min. kanal genişliği 3,1 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,4 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 134,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,82 mm Tespit segmanı referansı R125 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,07 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 69 kN C0 - Statik yük 44 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,45 kN f0 - Faktör 14.5 N lim - sıvı yağ 6000 tr/min N lim - gres 5100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 78 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 117 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 6,68 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 6,88 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 136,5 mm
Industry Calcul Factors