• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6214ZZCM/5K - NTN

6214ZZCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle1,07 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük69 kN
C0 - Statik yük44 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,45 kN
f0 - Faktör14.5
N lim - gres5100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı78 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı117 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image