Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6215LLUNR/2AS - NTN

6215LLUNR/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,86 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu4,06 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı125,22 mm
b min - Min. kanal genişliği3,1 mm
b max - Maks. kanal genişliği3,4 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı139,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,82 mm
Tespit segmanı referansıR130
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,18 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük73,5 kN
C0 - Statik yük49,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,8 kN
f0 - Faktör14.7
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı83 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı90,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı122 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu6,68 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu6,88 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı141,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image