Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6216C4 - NTN

6216C4

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği26 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle1,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük80,5 kN
C0 - Statik yük53 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,95 kN
f0 - Faktör14.6
N lim - sıvı yağ5300 tr/min
N lim - gres4500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı89 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image