Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6216EE - SNR

6216EE

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap80 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği26 mm
d1 - İç bilezik dış çapı93,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı127,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,42 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük76,6 kN
C0 - Statik yük53 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,3 kN
f0 - Faktör14.6
N lim - Mekanik limit hız3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,134 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,866 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,601 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,801 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,413 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı89 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı54,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image