Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6217EE - SNR

6217EE

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap85 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
d1 - İç bilezik dış çapı100,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı136,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,85 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük88,6 kN
C0 - Statik yük62 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,6 kN
f0 - Faktör14.6
N lim - Mekanik limit hız2800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,122 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,878 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,518 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,759 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,412 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı94 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı53,3 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı141 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image