Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 85 mm |
| D - Dış çap | 150 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 28 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 100,9 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 136,7 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 1,84 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 88,6 kN |
| C0 - Statik yük | 62 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 2,6 kN |
| f0 - Faktör | 14.6 |
| N ref - Referans termal hız | 5300 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 5600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -30 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,122 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,878 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,518 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,759 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,412 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 94 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 100,9 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 141 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |