Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 85 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm a min - Min. kanal pozisyonu 4,65 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 4,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 145,24 mm b min - Min. kanal genişliği 3,1 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,4 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 159,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,82 mm Tespit segmanı referansı R150 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,79 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 92 kN C0 - Statik yük 64 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,6 kN f0 - Faktör 14.7 N lim - gres 4200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 94 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 141 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 7,37 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 7,72 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 162 mm
Industry Calcul Factors