Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 90 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 30 mm a min - Min. kanal pozisyonu 4,65 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 4,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 155,22 mm b min - Min. kanal genişliği 3,1 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,4 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 169,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,82 mm Tespit segmanı referansı R160 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 2,15 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 106 kN C0 - Statik yük 71,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 5 kN f0 - Faktör 14.5 N lim - sıvı yağ 4700 tr/min N lim - gres 4000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 99 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 151 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 7,47 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 7,72 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 172 mm
Industry Calcul Factors