Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6219L1C4 - NTN

6219L1C4

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, işlenmiş kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği32 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle2,62 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük121 kN
C0 - Statik yük82 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,25 kN
f0 - Faktör14.4
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı106 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı159 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image