Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6219ZZCM/5K - NTN

6219ZZCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği32 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle2,62 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük121 kN
C0 - Statik yük82 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,55 kN
f0 - Faktör14.4
N lim - gres3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı106 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı159 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image