Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

62201LLU/2AS - NTN

62201LLU/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap12 mm
D - Dış çap32 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,037 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük6,1 kN
C0 - Statik yük2,75 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,13 kN
f0 - Faktör12.7
N lim - gres16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı16 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı28 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image