Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

62202EEC3 - SNR

62202EEC3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap15 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı21,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı30,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,056 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük8,1 kN
C0 - Statik yük3,75 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,17 kN
f0 - Faktör13.1
N lim - Mekanik limit hız14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,048 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,952 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,962 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,981 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,381 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı21,1 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı31 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image