Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

62203EEC3 - SNR

62203EEC3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap40 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı24,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı34,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,086 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,1 kN
C0 - Statik yük4,75 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,22 kN
f0 - Faktör13.1
N lim - Mekanik limit hız12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,053 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,947 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,987 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,994 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,382 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı21 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı24,1 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı36 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image