Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6220LLUCM/5K - NTN

6220LLUCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği34 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle3,14 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük135 kN
C0 - Statik yük93 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,15 kN
f0 - Faktör14.4
N lim - gres2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı111 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı169 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image