Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6221LLU/2AS - NTN

6221LLU/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap105 mm
D - Dış çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük147 kN
C0 - Statik yük105 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,75 kN
f0 - Faktör14.4
N lim - gres2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı116 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı125 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı179 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image