Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6221NR - NTN

6221NR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap105 mm
D - Dış çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36 mm
a min - Min. kanal pozisyonu5,44 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu5,69 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı183,64 mm
b min - Min. kanal genişliği3,5 mm
b max - Maks. kanal genişliği3,8 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı202,9 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı3,1 mm
Tespit segmanı referansıR190
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük147 kN
C0 - Statik yük105 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,75 kN
f0 - Faktör14.4
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
N lim - gres3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı116 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı179 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu8,54 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu8,79 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı205 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image