Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6222LLUC3/5K - NTN

6222LLUC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle4,36 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük160 kN
C0 - Statik yük117 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,35 kN
f0 - Faktör14.3
N lim - gres2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı121 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı132 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı189 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image