• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6234 - NTN

6234

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap170 mm
D - Dış çap310 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği52 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle14,5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük235 kN
C0 - Statik yük223 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11,1 kN
f0 - Faktör15.3
N lim - sıvı yağ2400 tr/min
N lim - gres2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı186 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı294 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image