Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6234L1C3 - NTN

6234L1C3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, işlenmiş kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap170 mm
D - Dış çap310 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği52 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle14,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük235 kN
C0 - Statik yük223 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,5 kN
f0 - Faktör15.3
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı186 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı294 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image