Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

623ZZ - SNR

623ZZ

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap3 mm
D - Dış çap10 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği4 mm
d1 - İç bilezik dış çapı4,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı8,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,002 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük0,68 kN
C0 - Statik yük230 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,01 kN
f0 - Faktör12.9
N ref - Referans termal hız57000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız81000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,645 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,355 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,845 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,923 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,378 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı4,2 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı4,7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı8,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image