Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

623ZZCNM/1K - NTN

623ZZCNM/1K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap3 mm
D - Dış çap10 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,002 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük0,71 kN
C0 - Statik yük0,224 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,009 kN
f0 - Faktör12.7
N lim - gres50000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-55 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı130 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı4,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı8,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image