Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

624ZZC3 - SNR

624ZZC3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap4 mm
D - Dış çap13 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği5 mm
d1 - İç bilezik dış çapı6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı11,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,003 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1,37 kN
C0 - Statik yük0,47 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,02 kN
f0 - Faktör11.9
N ref - Referans termal hız47000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız63000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,542 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,458 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,38 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,69 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,363 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı5,6 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı11,4 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image