Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

625LLBC3/1K - NTN

625LLBC3/1K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap5 mm
D - Dış çap16 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,005 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1,94 kN
C0 - Statik yük0,68 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,023 kN
f0 - Faktör12.4
N lim - gres37000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı7 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı7,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı14 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image