Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

626LLBC3/6K - NTN

626LLBC3/6K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap6 mm
D - Dış çap19 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,008 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2,59 kN
C0 - Statik yük0,885 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,065 kN
f0 - Faktör12.1
N lim - gres34000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı8 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı9,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı17 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image