Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 9 mm D - Dış çap 26 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 8 mm d1 - İç bilezik dış çapı 13,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 22,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,019 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 4,8 kN C0 - Statik yük 1,97 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,09 kN f0 - Faktör 12.4 N lim - Mekanik limit hız 21000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,574 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,426 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,515 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,758 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,368 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 11 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 13,9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 24 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors