Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

62/32NR - NTN

62/32NR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap32 mm
D - Dış çap65 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı62,6 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı70,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,7 mm
Tespit segmanı referansıR65
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,226 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük23 kN
C0 - Statik yük11,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,84 kN
f0 - Faktör13.6
N lim - sıvı yağ12000 tr/min
N lim - gres11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı37 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı60 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu4,77 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu4,98 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı71,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image