Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 12 mm D - Dış çap 37 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 12 mm d1 - İç bilezik dış çapı 18,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 30,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,06 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 10,2 kN C0 - Statik yük 4,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,19 kN f0 - Faktör 11.1 N ref - Referans termal hız 20000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 28000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,028 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,972 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 2,762 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,381 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,338 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 17 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 18,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 32 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors