• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6302LLUCM/5K - NTN

6302LLUCM/5K

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı39,75 mm
b min - Min. kanal genişliği1,35 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,06 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,4 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı46,3 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,12 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,082 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük12,7 kN
C0 - Statik yük5,45 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,425 kN
f0 - Faktör12.3
N lim - sıvı yağ12000 tr/min
N lim - gres17000 tr/min
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı20 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı23 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı37 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image