Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 15 mm D - Dış çap 42 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 13 mm a min - Min. kanal pozisyonu 1,9 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,06 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 39,75 mm b min - Min. kanal genişliği 1,35 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,65 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,4 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 46,3 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,12 mm Tespit segmanı referansı R42 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,082 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 12,7 kN C0 - Statik yük 5,45 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,425 kN f0 - Faktör 12.3 N lim - sıvı yağ 21000 tr/min N lim - gres 17000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 20 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 37 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 3,02 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 3,18 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 47 mm
Industry Calcul Factors