Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 20 mm |
| D - Dış çap | 52 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 15 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 0,144 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 17,6 kN |
| C0 - Statik yük | 7,9 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,615 kN |
| f0 - Faktör | 12.4 |
| N lim - gres | 10000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -25 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 26,5 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 28,5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 45,5 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |
Industry Calcul Factors