• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6304ZZCM/5K - NTN

6304ZZCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,144 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük17,6 kN
C0 - Statik yük7,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,615 kN
f0 - Faktör12.4
N lim - gres14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı26,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı45,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image