• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6305ZNR - NTN

6305ZNR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, tek tarafta metal kapak

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı59,61 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı67,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,7 mm
Tespit segmanı referansıR62
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,232 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük23,5 kN
C0 - Statik yük10,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,855 kN
f0 - Faktör12.6
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
N lim - gres12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı31,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı55,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu4,67 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu4,98 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image