• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6306LLUCM/5K - NTN

6306LLUCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,36 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük29,5 kN
C0 - Statik yük15 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,14 kN
f0 - Faktör13.3
N lim - gres6600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı36,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı43 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image