Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 21 mm d1 - İç bilezik dış çapı 48,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 69,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,456 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 35,2 kN C0 - Statik yük 19,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,88 kN f0 - Faktör 13.2 N lim - Mekanik limit hız 6000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,077 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,923 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,105 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,053 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,385 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 43 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 48,9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 72 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors