• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6307EEC4 - SNR

6307EEC4

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
d1 - İç bilezik dış çapı48,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı69,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,456 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük35,2 kN
C0 - Statik yük19,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,88 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - Mekanik limit hız6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,077 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,923 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,105 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,053 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,385 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı43 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı107,7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı72 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image