• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6307NR - NTN

6307NR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı76,81 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı86,6 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,7 mm
Tespit segmanı referansıR80
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,457 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük37 kN
C0 - Statik yük19,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,47 kN
f0 - Faktör13.1
N lim - sıvı yağ10000 tr/min
N lim - gres8800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı43 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı72 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu4,67 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu4,98 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı88 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image