• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6308HT200ZZ - SNR

6308HT200ZZ

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar, 200°C'ye kadar olan uygulamalar için.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d1 - İç bilezik dış çapı51,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı78,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,612 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük42,9 kN
C0 - Statik yük24 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,09 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - Mekanik limit hız3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,072 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,928 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,078 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,039 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,384 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı48 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı51,9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı82 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image