Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 40 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm d1 - İç bilezik dış çapı 51,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 78,1 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,07 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 3,28 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 5,43 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 5,74 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 86,79 mm b min - Min. kanal genişliği 2,7 mm b max - Maks. kanal genişliği 3 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 96,5 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,41 mm Tespit segmanı referansı R90 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,612 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 42,9 kN C0 - Statik yük 24 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,09 kN f0 - Faktör 13.2 N lim - Mekanik limit hız 5500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,072 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,928 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,078 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,039 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,384 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 48 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 51,9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 82 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 98 mm
Industry Calcul Factors