Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 59,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 87,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,825 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 55,6 kN C0 - Statik yük 31,7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,44 kN f0 - Faktör 13 N lim - Mekanik limit hız 4800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,037 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,963 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,911 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,38 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 53 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 59,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 92 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors