Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temassız keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,07 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 3,28 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 96,8 mm b min - Min. kanal genişliği 2,7 mm b max - Maks. kanal genişliği 3 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 106,5 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,46 mm Tespit segmanı referansı R100 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,814 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 58,5 kN C0 - Statik yük 32 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,5 kN f0 - Faktör 13.1 N lim - gres 7000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 53 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 61,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 92 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 5,43 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 5,74 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 108 mm
Industry Calcul Factors