• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6309LLUC3/5K - NTN

6309LLUC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,814 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük58,5 kN
C0 - Statik yük32 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,5 kN
f0 - Faktör13.1
N lim - gres4700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı53 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı61,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes000 981 0525Mercedes000 981 8520Mercedes000 981 9020Mercedes007 981 0725Mercedes007 981 1125Mercedes007 981 1425Mercedes007 981 1625Mercedes007 981 2925Mercedes009 981 5225Mercedes009 981 5725MAN06.31461-4900ZF0735 330 615ZF0750 116 373DAF1380334DAF1442594New Holland210086New Holland80210086John DeereJD9268

Industry Calcul Factors

Calcul factors image