Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, tek tarafta metal kapak
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 59,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 87,1 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,07 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 3,28 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 5,43 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 5,74 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 96,8 mm b min - Min. kanal genişliği 2,7 mm b max - Maks. kanal genişliği 3 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 106,5 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,41 mm Tespit segmanı referansı R100 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,825 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 55,6 kN C0 - Statik yük 31,7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,44 kN f0 - Faktör 13 N ref - Referans termal hız 8300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 12000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,037 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,963 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,911 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,38 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 53 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 59,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 92 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 108 mm
Industry Calcul Factors