Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 55 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 29 mm d1 - İç bilezik dış çapı 71 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 104,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,34 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 75,3 kN C0 - Statik yük 44,7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,03 kN f0 - Faktör 13.1 N lim - Mekanik limit hız 4100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,057 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,943 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,004 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,002 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,382 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 64 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 111 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors