Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 55 mm |
| D - Dış çap | 120 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 29 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 71 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 104,4 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 1,34 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 75,3 kN |
| C0 - Statik yük | 44,7 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 2,03 kN |
| f0 - Faktör | 13.1 |
| N lim - Mekanik limit hız | 4100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -30 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,057 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,943 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,004 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,002 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,382 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 64 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 111 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |