Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 29 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,37 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 79,5 kN C0 - Statik yük 45 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,5 kN f0 - Faktör 13.2 N lim - sıvı yağ 3900 tr/min N lim - gres 5800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 60 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 64 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 74 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 111 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm
Industry Calcul Factors