• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6311LU - NTN

6311LU

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,37 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük79,5 kN
C0 - Statik yük45 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,5 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - gres3900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı64 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı74 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image