• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6311ZNR - NTN

6311ZNR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, tek tarafta metal kapak

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,86 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu4,06 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı115,21 mm
b min - Min. kanal genişliği3,1 mm
b max - Maks. kanal genişliği3,4 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı129,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,82 mm
Tespit segmanı referansıR120
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,37 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük79,5 kN
C0 - Statik yük45 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,5 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - sıvı yağ6800 tr/min
N lim - gres5800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı64 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu6,58 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu6,88 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı131,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image