Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6312C3 - NTN

6312C3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,73 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük90,5 kN
C0 - Statik yük52 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,1 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - sıvı yağ6300 tr/min
N lim - gres5400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı71 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı119 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansZF0750.116.411

Industry Calcul Factors

Calcul factors image