• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6312EE - SNR

6312EE

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
d1 - İç bilezik dış çapı79,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı111,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,72 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük86,2 kN
C0 - Statik yük52 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,36 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - Mekanik limit hız3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,064 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,936 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,041 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,021 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,383 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı71 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı79,3 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı119 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image